Header background

No somos bomberospero limitamos la propagación de incendios.

No nos limitamos a instalar el cableado eléctrico en edificios. Junto a nuestros clientes, trabajamos en lo esencial: equipar las infraestructuras de uso diario con cables bajo riesgo de incendio y resistentes al fuego que ayudan a reducir los riesgos durante un incendio.

Porque la seguridad contra incendios no se improvisa

Hospitales, escuelas, edificios residenciales, monumentos históricos: cuando la situación se vuelve crítica, el desempeño de nuestros cables marca la diferencia. Invisibles pero esenciales, los cables Nexans, integrados en paredes, techos y suelos, retrasan hasta 10 veces la propagación del fuego en comparación con los cables estándar. Su diseño ignífugo y ultrarresistente contribuye a proteger las vidas y los bienes.

Porque nuestro oficio 
es hacer que el futuro sea más seguro

Nuestra gama de cables Nexans Seguridad Contra Incendios ha sido diseñada para reforzar la protección de las personas, de los lugares esenciales y del medio ambiente. Limita especialmente las emisiones de humos peligrosos en caso de incendio, un factor clave que permite triplicar la velocidad de evacuación gracias a una visibilidad hasta 10 veces mayor. Además, estos cables dividen entre 5 el calor liberado.

Detrás de cada cable, un saber hacer que protege

No somos bomberos, pero nuestra experiencia refuerza la seguridad de las infraestructuras. Gracias a nuestras soluciones —marcado inteligente y la gama de carretes Mobiway™—, se facilita la instalación de los cables, permitiendo hasta un 30% de ahorro de tiempo en obra.

En nuestros laboratorios, nuestros ingenieros ya desarrollan las soluciones de seguridad contra incendios del mañana, para acompañar la transición hacia un mundo cada vez más eléctrico y siempre mejor protegido.

90%

menos de emisiones de gases corrosivos para una evacuación 3 veces más rápida y una mayor protección de las personas

100%

de la gama Nexans Seguridad Contra Incendios cuenta con un PEP Ecopassport®

Nexans Seguridad Contra Incendios

Nuestras soluciones de seguridad contra incendios están diseñadas para prevenir riesgos, limitar la propagación del fuego y mantener operativos los sistemas críticos en situaciones de emergencia.

Más información

Gama Mobiway™

Nuestra gama MOBIWAY™ ofrece soluciones inteligentes para la instalación de cables, diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad en obra.

Más información

No somos diplomáticos

Descubrir

No somos agricultores

Descubrir

No somos médicos

Descubrir

No somos astronautas

Descubrir

No somos artistas

Descubrir

© Nexans 2026

Legal noticeCookies policyContact us